Varistar CP Top Rear Panel, Укороченная


Varistar CP Top Rear Panel, Укороченная
Укороченная задняя панель доступна для применения в системах IP20, IP55.
Укороченные задние панели обеспечивают эффективную организацию укладки кабелей.
Details
Resources
Features
- Крепление на винтах, прочная боковая панель для монтажа одним человеком
- Высота соединительной панели составляет 400 мм
Specifications
Product Type | Cabinet Door |
Protection Rating | IP55 |
Material | Сталь |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.