Стальная дверь Varistar CP, Plain With 3-Point Locking and Brush Strip, Укороченная


Стальная дверь Varistar CP, Plain With 3-Point Locking and Brush Strip, Укороченная
Укороченная дверь доступна для применения в системах IP20, IP55.
Details
Resources
Features
- Высота соединительной панели составляет 400 мм
- Соединительная панель с щеточным пыльником
- Высота двери на 400 мм меньше высоты шкафа
Specifications
Locking Type | 3-Point Locking |
Product Type | Cabinet Door |
Protection Rating | IP20 |
Material | Сталь |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.