Varistar CP Server Cabinet With Castors
Hover to magnify image or click to enlarge
Varistar CP Server Cabinet With Castors
Сварная стальная рама для высоких динамических нагрузок. Подходит для интеграции 19-дюймового ИТ-оборудования.
Details
Resources
Features
- Предварительно сконфигурирован, готовый к использованию шкаф
- Высокая динамическая нагрузка 1000 кг с интегрированными поворотными роликами, допустимая статическая нагрузка до 1600 кг
- Степень защиты IP 20
- Возможна установка различного ИТ-оборудования
- Встроенные панели для управления воздушными потоками для охлаждения спереди назад
- Легко интегрируется в систему изолированного коридора
Specifications
| Static Load | 1600kg |
| Product Type | Rack |
| Cladding Color Code | RAL 7021 |
| Frame Material | Сталь |
Спецификация
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.