Varistar CP Rear Panel with Mountig Plate, Укороченная


Varistar CP Rear Panel with Mountig Plate, Укороченная
Теперь укороченная задняя панель с монтажной панелью доступна как полноценная ассортиментная позиция. Это решение позволяет более эффективно организовывать укладку кабелей.
Details
Resources
Features
- Крепление на винтах, прочная боковая панель для монтажа одним человеком
- Высота соединительной панели составляет 400 мм
- Высота задней панели на 400 мм меньше высоты шкафа
- Оцинкованное внутреннее покрытие
Specifications
Product Type | Cabinet/Rack Panel |
Protection Rating | IP55 |
Material | Нержавеющая сталь |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.