Varistar CP Rear Panel with Brush Strip, Укороченная


Varistar CP Rear Panel with Brush Strip, Укороченная
Теперь укороченная задняя панель доступна как полноценная ассортиментная позиция. Это решение позволяет более эффективно организовывать укладку кабелей.
Место укладки кабелей закрыто щеточным пыльником, препятствующим проникновению загрязнений во внутреннее пространство корпуса.
Details
Resources
Features
- Высота соединительной панели составляет 400 мм
- Соединительная панель с щеточным пыльником
- Высота задней панели на 400 мм меньше высоты шкафа
Specifications
Product Type | Cabinet Door |
Protection Rating | IP20 |
Material | Сталь |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.