Траверса для больших нагрузок Varistar CP
Hover to magnify image or click to enlarge
Траверса для больших нагрузок Varistar CP
Боковая траверса для поддержки 19-дюймовых стоек в шкафу шириной 800 мм; поддерживается статическая нагрузка 1600 кг. Расположение отверстий позволяет легко углублять 19-дюймовую панель с шагом 25 мм.
Details
Resources
Features
- Боковая траверса для поддержки 19-дюймовых стоек в шкафу шириной 800 мм; поддерживается статическая нагрузка 1600 кг.
- Расположение отверстий позволяет легко углублять 19-дюймовую панель с шагом 25 мм.
Specifications
| Product Type | Bracket |
| Material | Сталь |
| Works With | Varistar CP |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.