Панель основания Varistar CP, составная
Hover to magnify image or click to enlarge
Панель основания Varistar CP, составная
Составная панель основания устанавливается изнутри.
Защитное заземление, заглушка, щеточный пыльник или фильтерная прокладка заказываются отдельно.
Details
Resources
Features
- Чтобы закрыть дно шкафа
- Составная панель основания открыта в задней части (отверстие сзади глубиной 200 мм, в шкафах глубиной 300 мм заднее отверстие не предусмотрено)
Specifications
| Product Type | Cabinet/Rack Base |
| Material | Сталь |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.