Запирающая панель для разделения воздуха Varistar CP, ширина 800 мм, С выемками
Hover to magnify image or click to enlarge
Запирающая панель для разделения воздуха Varistar CP, ширина 800 мм, С выемками
Присадочная панель для шкафов шириной 800 мм для предотвращения рециркуляции воздуха в стойках с охлаждением спереди назад. Гладкие панели и панели с вырезами для прокладки кабелей спереди и сзади со щеточными пыльниками и кабельными пальцами.
Details
Resources
Features
- Изоляция воздушных потоков, заглушки для шкафов шириной 800 мм
- Сетевые и серверные шкафы могут быть смонтированы в ряд
- Уплотнители, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C
- Cплошные панели
- Заглушки предотвращают нежелательное замыкание воздушных линий, т. е. смешивание горячего отработанного воздуха с холодным приточным
- Only compatible with heavy loard crossbar, not compatible with reduction brackets
Specifications
| Product Type | Cabinet/Rack Panel |
| Material | Сталь |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.