Телескопическая направляющая Universal, Тонкие конструктивные элементы, 2 U
Hover to magnify image or click to enlarge
Телескопическая направляющая Universal, Тонкие конструктивные элементы, 2 U
Details
Resources
Features
- Ширина направляющей k = 9,7 мм, макс. установочная ширина расширения/выдвижного ящика w = 429 мм
- Для боковой установки на 19" монтажный профиль (19" системная перфорация остается свободной для монтажа полок и ящиков)
- Блокировка при полном выдвижении
- Допустимая статическая нагрузка на пару 46 - 57 кг
- Длина выдвижения > 110 %
Specifications
| Material | Сталь |
| Product Type | Telescopic Slide |
| Finish | Zinc Plated |
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.