Телескопическая направляющая, Universal, Высокая нагрузка, формата 2 U
        
        Hover to magnify image or click to enlarge
      
        Телескопическая направляющая, Universal, Высокая нагрузка, формата 2 U
Телескопические направляющие с несущей способностью от 10 до 100 кг, удлинением > 100% и с возможностью боковой установки на 19-дюймовой стойке. Прочные телескопические направляющие рельсы, пригодные для монтажа 19" шасси, подходят и для серверных блоков из портфолио наших продуктов. Благодаря чрезвычайно прочной конструкции и высокой нагрузочной способности телескопические направляющие также могут использоваться с очень тяжелыми корпусами.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resources
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Features
- Допустимая статическая нагрузка на пару 72 - 100 кг
 - Для боковой установки на 19" монтажный профиль (19" системная перфорация остается свободной для монтажа полок и ящиков)
 - Концевой упор с демпфированием
 - Длина выдвижения > 100 %
 - Ширина направляющей k = 19,1 мм, макс. монтажная ширина выдвижной полки/выдвижного ящика w = 411 мм
 
Specifications
| Material | Сталь | 
| Product Type | Telescopic Slide | 
| Finish | Zinc Plated | 
- Warning
 - nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.