панель электропитания, UTE, с входом Wieland®
Hover to magnify image or click to enlarge
панель электропитания, UTE, с входом Wieland®
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Эта панель электропитания с алюминиевым шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в шкаф. Разъем Wieland обеспечивает простую комбинацию с различными входными кабелями питания.
Details
Resources
Features
- Вход: штекер Wieland® GST 18
- Во время установки панель электропитания можно поворачивать во всех направлениях (с шагом 90°)
- Выход: розетки UTE
- Горизонтальная или вертикальная установка
- Установочная высота 1 U
- В соответствии с NFC 61-303
- Монтажная высота 1 U
- В соответствии с NFC 61-303
Specifications
| Длина мм | 438.5mm |
| Material | Алюминий; Polyamide |
| Product Type | Панели электропитания |
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.