панель электропитания, UTE
Hover to magnify image or click to enlarge
панель электропитания, UTE
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Распределительный блок питания с алюминиевым шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в шкаф с розетками UTE.
Details
Resources
Features
- 230 В., 16 A
- В соответствии с NFC 61-303
- Панель электропитания с розетками UTE
- Монтажная высота 1 U
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- Сетевой кабель 2 м, штекер SCHUKO/UTE
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
Specifications
| Material | Алюминий; Polyamide |
| Color | Серый |
| Product Type | Панели электропитания |
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.