панель электропитания, IEC, 3-фазный
Hover to magnify image or click to enlarge
панель электропитания, IEC, 3-фазный
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Распределительный блок питания на алюминиевом шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в шкаф с розетками IEC C13 и C19 с 3-фазным входом.
Details
Application images
Resources
Features
- Блок розеток с розетками IEC в соответствии с IEC 60320
- Вертикальный монтаж
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Сетевой кабель 2 м
- Монтажная высота 1 U
- Монтажная высота 1 U
Specifications
| Material | Алюминий; Polyamide |
| Color | Серый; Черный; Красный |
| Product Type | Панели электропитания |
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.