панель электропитания, BS
Hover to magnify image or click to enlarge
панель электропитания, BS
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Распределительный блок питания с алюминиевым шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в шкаф с розетками BS.
Details
Resources
Features
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- В соответствии с британским стандартом BS 1363
- Установочная высота 1 U
- 230 В., 13 A
- Кабель питания 2 м с разъемом BS (встроенный предохранитель)
- Розетки британского стандарта
Specifications
| Material | Алюминий; Polyamide |
| Color | Серый |
| Product Type | Панели электропитания |
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.