Hover to magnify image or click to enlarge
267 Фиксаторы для печатных плат
Серия 267 Card-Lok также характеризуется более легким весом и узким профилем, идеально подходящим для крепления печатных плат, которые плотно размещаются внутри корпуса. Стержневая конструкция обеспечивает более равномерное усилие зажима по всей длине Card-Lok, сохраняя при этом выравнивание клина и корпуса для более легкой установки.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Features
- Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием
- Разнообразные варианты крепления
- Профиль 6,35 мм (0,250 дюймов) x 5,00 мм (0,197 дюймов)
- Мин. расширение 5,99 мм (0,236 дюймов)
- Длина 96,5 мм (3,80 дюймов) до 325 мм (12,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Вес 0,75 г/см (0,067 унций/дюйм)
- 5-сегментные, стержневая конструкция
- Винтовой механизм
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Среднее усилие зажима (4,80 дюймов, черное анодное покрытие) = 334 фунтов
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.