Задняя панель для серии RatiopacPRO/PropacPRO, с перфорацией, Без экранирования


Задняя панель для серии RatiopacPRO/PropacPRO, с перфорацией, Без экранирования
Перфорированная задняя панель, Al, 2,5 мм, без экранирования. Задняя сторона проводящяя.
Details
Resources
Features
- Задняя панель, алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность: анодирование, тыльная поверхность: токопроводящая; неэкранированная
- Позволяет выполнять монтаж на горизонтальных рейках
- Для монтажа на горизонтальных рейках
Specifications
Material | Алюминий |
Finish | Anodized; Passivated |
Works With | Coffrets |
Product Family | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |
Type | Rear Panel |
Product Type | Side Panel |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.