19-дюймовый корпус для монтажа в шкаф RatiopacPRO, Retrofittable Shielding
Hover to magnify image or click to enlarge
19-дюймовый корпус для монтажа в шкаф RatiopacPRO, Retrofittable Shielding
Корпус nVent SCHROFF RatiopacPRO обеспечивает защиту электроники для установки в 19-дюймовых решениях и отдельных сборках. Гибкий в установке и надежный корпус легко преобразуется из настольного решения в решение для установки в 19-дюймовый шкаф и поддерживает четыре варианта исполнения. В этом варианте корпуса предусмотрены монтажные кронштейны для установки в 19-дюймовый шкаф.
Details
Resources
Features
- Корпуса для индивидуальной сборки с 19" стандартными компонентами или особым внутренним креплением, например, на монтажной панели
- Предназначен для ручек устройств для извлечения/вставки в соответствии с IEC 60297-3-102 и IEEE 1101.10 для систем CompactPCI и VME64x
- Возможность дооснащения ЭМС-экранирования
- Вариант с 19" монтажными кронштейнами
- Для плат глубиной 160 мм, 220 мм, 280 мм, 340 мм (в зависимости от глубины корпуса)
- Симметричная конструкция, идентичные передняя и задняя стороны
- Нет видимых винтов, элементы оболочки снимаются без инструментов
- В соответствии с DIN EN 62368-1
Specifications
| Rack Width | 84HP |
| Product Type | Корпус |
| Type | Case for Individual Electronic Components |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
| Product Family | RatiopacPRO |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.