Источник питания Coolpower, 19 дюймов, перем. / пост. ток, 100 Вт, одинарный
Hover to magnify image or click to enlarge
Источник питания Coolpower, 19 дюймов, перем. / пост. ток, 100 Вт, одинарный
Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications.
Details
Resources
Features
- Широкий диапазон входного напряжения 20 ... 72 В пост. тока
- Гальваническая развязка между первичной и вторичной цепями
- Высокая удельная мощность
- Внешний переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
Specifications
Руководство по установке / Инструкция
Сертификация регулирующего органа
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.