19-дюймовый источник питания перем. тока/пост. тока Maxpower, 100 Вт, одинарный, Настраиваемый


19-дюймовый источник питания перем. тока/пост. тока Maxpower, 100 Вт, одинарный, Настраиваемый
Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications. С широким диапазоном входного переменного тока и одним регулируемым выходным напряжением.
Details
Resources
Features
- Широкий диапазон входного напряжения: 90 ... 264 В перем. тока и 100 ... 360 В пост. тока с активной коррекцией коэффициента мощности (PFC)
- 1 выходное напряжение
- Сигнал "Выходное напряжение ОК
- Широкий диапазон регулировки выходного напряжения
- Встроенный развязывающий диод для обеспечения резервирования
- Равномерное распределение тока в параллельном режиме работы (CSB)
Specifications
Руководство по установке / Инструкция
Сертификация регулирующего органа
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.