Источник питания 19 дюймов, перем. / пост. ток, Maxpower 100 Вт, Двойной


Источник питания 19 дюймов, перем. / пост. ток, Maxpower 100 Вт, Двойной
Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications. Со входом переменного тока в широком диапазоне и двумя выходными напряжениями.
Details
Resources
Features
- Широкий диапазон входного напряжения 90 ... 254 В перем. тока и 100 ... 360 В пост. тока с активной коррекцией коэффициента мощности (PFC)
- 2 выходных напряжения
- Высокая удельная мощность
- КПД до 80 %
Specifications
Certification
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.