Передняя панель U-образная для сменного модуля для ручки IEL, IET, Тип 2, 0,1" Offset
Hover to magnify image or click to enlarge
Передняя панель U-образная для сменного модуля для ручки IEL, IET, Тип 2, 0,1" Offset
Передняя панель с U-образным профилем может быть экранирована текстильным уплотнителем. Можно сочетать с ручкой IEL и IET или типа 2 трапециевидной формы, крепление на печатной плате со смещением 0,1 дюймов.
Details
Resources
Features
- Между исполнениями шириной от 4 до 12 HP и исполнениями шириной от 14 до 16 HP могут быть незначительные различия в структуре поверхности, обусловленные технологическим процессом
- Передняя панель, 3 U
- Запрессованный центрирующий штифт из нержавеющей стали
- Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, 2,5 мм, анодированный спереди, тыльная поверхность электропроводящая
- U-образный профиль, возможность экранирования текстильным ЭМС-уплотнителем
- Для ручки IEL/IET/трапециевидной типа 2
- Для переднего монтажа, крепление печатной платы со смещением 0,1
Specifications
| Rack Height | 3U |
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Аксессуар Тип | Передняя панель |
| Product Type | Передняя панель |
| Type | Front Panel for Handle (PIU) |
Test Report
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.