Комплект вставного модуля с ручкой IET, с экранированием, Черный 3 U
Hover to magnify image or click to enlarge
Комплект вставного модуля с ручкой IET, с экранированием, Черный 3 U
Вставной модуль, с черной ручкой для вставки и извлечения IET, 3 U, монтаж спереди. U-образная передняя панель обеспечивает экранирование с помощью текстильного уплотнителя.
Details
Resources
Features
- U-образная передняя панель для текстильного уплотнителя
- Подходит для нагрузок вставки и извлечения до 700 Н (на пару ручек)
- Позволяет выполнить установку микропереключателя
- Позволяет выполнить установку кодированных штекеров в соответствии с IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10
Specifications
| Rack Height | 3U |
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Product Type | Передняя панель |
| Type | Front Panel with Handle (PIU) |
| EMC Shielding | Да |
Test Report
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.