Пластиковая ножка


Пластиковая ножка
Пластмассовый материал откидных ножек позволяет выполнять установку на нижней панели корпуса. Ножки могут быть откидные или неоткидные. Исполнены в черном или сером цвете.
Details
Resources
Features
- Можно использовать вместо стандартных круглых ножек
- Допустимая нагрузка: 25 кг на ножку, максимальный вес корпуса 40 кг
- В нижних крышках корпусов предусмотрены монтажные отверстия
- Устойчивое положение корпуса за счет нескользящих резиновых вставок
Specifications
Works With | Coffrets |
Product Family | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
Type | Ножка; With Tip-up |
Product Type | Ножка |
Material | Polyamide |
Каталог
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.