Цилиндр замка Novastar


Цилиндр замка Novastar
Вставка для замка с ручкой Novastar включает треугольную и квадратную вставки на 6,5 мм и 8 мм соответственно для промышленных режимов применения, а также замок с полуцилиндром стандарта DIN для электронных режимов применения.
Details
Resources
Features
- Вставка для замка с ручкой Novastar
Specifications
Product Type | Lock Insert |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.