Рама Novastar, усиленного типа Universal


Рама Novastar, усиленного типа Universal
Эстетичная рама из алюминиевого экструдированного профиля с допустимой статической нагрузкой 400 кг. 19-дюймовая стойка встроена в раму.
Details
Resources
Features
- Рама Novastar, усиленного типа Universal
- Алюминиевый профиль, RAL 7021, включает заземление
- Допустимая статическая нагрузка 400 кг
Specifications
Static Load | 400kg |
Frame Material | Алюминий |
Material | Алюминий |
Product Type | Cabinet/Rack Frame |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.