Рама Novastar, Slim-Line


Рама Novastar, Slim-Line
Эстетичная алюминиевая литая рама со статической нагрузкой 200 кг. 19-дюймовая стойка из экструдированного алюминия, прикрученная болтами к рамам.
Details
Resources
Features
- Допустимая статическая нагрузка 200 кг
- 19-дюймовый монтажный уровень - 33 мм спереди, 60 мм сзади
- алюминиевый профиль, RAL 7021, включая заземление
Specifications
Static Load | 200kg |
Frame Material | Алюминий |
Material | Алюминий |
Product Type | Cabinet/Rack Frame |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.