Панель основания Novastar, Составная, Открытый сзади
Hover to magnify image or click to enlarge
Панель основания Novastar, Составная, Открытый сзади
Панель основания представляет собой сплошную стальную запирающую панель, прикрепленную к основанию шкафа. Ограничивает поступление потока воздуха в шкаф с пола и открывается для кабельного ввода.
Details
Resources
Features
- В основании сзади проделано отверстие для ввода кабеля; отверстие можно закрыть сплошной или перфорированной крышкой, фильтрующей панелью или щеточным буртиком
- Заднее отверстие, ширина 440 мм, глубина 70 мм
Specifications
| Product Type | Cabinet/Rack Base |
| Material | Сталь |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.