19-дюймовое шасси MultipacPRO, сталь, AlZn, верхняя и нижняя крышки сплошные
Hover to magnify image or click to enlarge
19-дюймовое шасси MultipacPRO, сталь, AlZn, верхняя и нижняя крышки сплошные
Это 19" шасси является блочным каркасом, пригодным для горизонтального монтажа печатных плат, а также для монтажа нестандартных компонентов, например, трансформаторов или других тяжелых компонентов, обычно устанавливаемых на шасси. Этот вариант изготавливается из листового металла с покрытием алюцинк и имеет сплошные верхние и нижние крышки.
Details
Resources
Features
- Шасси из листовой стали (покрытие алюцинк) с передней панелью из алюминиевого экструдированного профиля
- Съемная передняя и задняя панели для удобства монтажа и доработки
- IP 20 в соответствии с IEC 60529
- Поставляется в компактной плоской упаковке
- ЭМС-экранирование: до 20 дБ(А) при 2 ГГц без экранирующего материала. >40 дБ(A) при 1 ГГц с добавлением прокладки из нержавеющей стали между передней панелью и корпусом
- Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-101
- ЭМС-экранирование: до 20 дБ(А) при 2 ГГц без экранирующего материала. Свыше 40 дБ(A) при 1 ГГц с добавлением прокладки из нержавеющей стали между передней панелью и корпусом
Specifications
| Finish | Aluminum-Zinc Plated |
| Product Family | MultipacPRO |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
| Type | Solid |
| Material | Сталь |
| Product Type | Subrack/Chassis |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.