Настольный корпус Interscale, с перфорацией
Hover to magnify image or click to enlarge
Настольный корпус Interscale, с перфорацией
Гибкий настольный корпус с интегрированной защитой от электромагнитных помех и перфорацией сбоку. На основе платформы nVent SCHROFF Interscale и в соответствии с IEC 60297-3-109.
Details
Resources
Features
- Настольный модульный корпус, состоящий из 4 компонентов
- Разработано в соответствии с IEC 60297-3-109 (в стадии разработки IEC)
- Встроенная защита от ЭМС
- Степень защиты от внешних воздействий — до IP 20
- Цвет RAL 7016
- Модифицированные или изготовляемые по спецификации заказчика корпуса доступны по запросу
Specifications
| Material | Алюминий; Сталь |
| Type | Настольный корпус |
| Product Family | Interscale |
| Protection Rating | IP20 |
| Color Code | RAL 7016 |
| Product Type | Small Form Factor Case |
Test Report
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.