Монтажные шпильки для крепления платы Interscale


Монтажные шпильки для крепления платы Interscale
Монтажные шпильки для монтажа на печатной плате позволяют быстро ее установить. Печатную плату можно прикрепить на шпильки.
Details
Resources
Features
- Для индивидуальной фиксации, например печатных плат или более мелких компонентов
- Позволяет прикрепить печатную плату непосредственно к нижней панели корпуса или шасси
- Самоклеящийся цоколь выступает в качестве проставки.
- Печатная плата может быть прикреплена к проставке
Specifications
Product Family | Interscale |
Product Type | Mounting Kit |
Type | Mounting Kit |
Material | Polyamide |
Works With | Small Form Factor Cases |
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.