19-дюймовое шасси для монтажа в шкаф Interscale, с перфорацией
        
        Hover to magnify image or click to enlarge
      
        19-дюймовое шасси для монтажа в шкаф Interscale, с перфорацией
Гибкое 19-дюймовое шасси с интегрированной защитой от электромагнитных помех и перфорацией сбоку. На основе платформы nVent SCHROFF Interscale и в соответствии с IEC 60297-3-109.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Resources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Features
- Настольный модульный корпус, состоящий из 4 компонентов, с перфорацией по бокам
 - Разработано в соответствии с IEC 60297-3-109 (в стадии разработки IEC)
 - Встроенная защита от ЭМС
 - Степень защиты от внешних воздействий — до IP 20
 - Цвет RAL 7016
 - Модифицированные или изготовляемые по спецификации заказчика корпуса доступны по запросу
 
Specifications
| Material | Сталь; Алюминий | 
| Product Family | Interscale | 
| Type | С перфорацией | 
| Product Type | Small Form Factor Case | 
| EMC Shielding | Да | 
Test Report
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
 - nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.