Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

insulation strip Hover to magnify image or click to enlarge

Изоляционная планка горизонтальной рейки

Планка обеспечивает изолированный монтаж объединительных плат или металлических панелей в качестве опор для разъемов. Создает стандартизированную монтажную глубину для вставных блоков в блочном каркасе в сочетании с горизонтальными рельсами L-ST и H-ST. Подходит для RatiopacPRO/-AIR, Propac Pro, CompacPRO и EuropacPRO/-Rugged.

Read more Read less
  • RoHS
  • EN 45545
Print This Page
Details

Features

Specifications

Works With Блочный каркас; Coffrets
Product Family EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Product Type Insulation Strip
Material Polycarbonate
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.