Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

front panel frame type plug in units Hover to magnify image or click to enlarge

Передняя панель для высокочастотного сменного блока рамного типа, возможно дооснащение экранированием

Алюминий, 2,5 мм, передний анодированный, задний проводящий, с боковыми слотами для ЭМС-прокладки из нержавеющей стали (заказывается отдельно), запрессованный центрирующий штифт; ручка трапециевидной формы, серая, PPE, UL 94 V‐1.

Read more Read less
  • RoHS
Print This Page
Details

Features

Specifications

Rack Height 3U
Material Алюминий
Finish Anodized; Passivated
Type Передняя панель
Product Type Side Panel
Data Copied

Diagrams

Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.