Передняя панель для высокочастотного сменного блока рамного типа, токопроводящая
Hover to magnify image or click to enlarge
Передняя панель для высокочастотного сменного блока рамного типа, токопроводящая
Алюминий, 2,5 мм, передний анодированный, проводящий для ВЧ-кассеты. Без экранирования. Изделие подготовлено для пластиковой передней ручки.
Details
Resources
Features
- алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, conductive; trapezium shaped handle, серый, ПФЭ, UL 94 V‐1
- Передняя панель с ручкой для крепления к высокочастотному сменному блоку
Specifications
| Rack Height | 3U |
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Аксессуар Тип | Передняя панель |
| Product Type | Передняя панель |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.