Направляющая для плат составная, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion


Направляющая для плат составная, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion
Средняя секция направляющих для отдельных составных направляющих из пластика или экструдированного алюминия. Подходит для типов «Стандарт», «Принадлежность» и «4,4-дюймовая печатная плата» и наконечников с кодировкой.
Details
Resources
Features
- Средняя часть профиля для монтажных направляющих для паза шириной 2 мм
- Требуется 2 пластиковых наконечника; они надеваются на оба конца средней части профиля
- Направляющие могут быть закреплены на горизонтальных рельсах (алюминиевый профиль) или на панелях толщиной 1,5 мм.
- Температура хранения: от -40°C до 130°C
Specifications
Product Family | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
Product Type | Направляющие рельсы |
Type | Middle Section |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.