Наконечник направляющей, поликарбонат
Hover to magnify image or click to enlarge
Наконечник направляющей, поликарбонат
Plastic end pieces for individual multi-piece guide rails with plastic or Aluminum extrusion mid-piece. Available as type Standard or Accessory.
Details
Resources
Features
- Наконечники (ПК) для отдельных составных направляющих со средней секцией из пластика или экструдированного алюминия
- «Не содержат галогенов», согласно IEC 61249-2-21
- Средние секции, доступные для печатных плат стандартной длины (160, 220, 280 и 340 мм) и особых размеров, таких как вариант длиной 1000 мм
- Могут быть закреплены на горизонтальных рельсах (алюминиевый экструдированный профиль) или на панелях толщиной 1,5 мм
- Могут крепиться винтами для более высоких требований к устойчивости к ударным нагрузкам и вибрации
- Доступен дополнительный зажим ESD для проводящего контакта между печатной платой и горизонтальным рельсом
- Improved fire safety properties, fulfills EN 45545-2 requirement sets R22, R23 and R24 with HL3
Specifications
| Works With | Блочный каркас; Coffrets; Chassis |
| Product Family | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| Material | Fiber-Reinforced Plastic |
| Product Type | Rail End Piece |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.