Направляющая с креплением разъемов типа DIN
Hover to magnify image or click to enlarge
Направляющая с креплением разъемов типа DIN
Направляющая стандартного типа с фиксацией разъема позволяет пользователю прикреплять разъемы DIN непосредственно к направляющим. Применимо только к европлатам с размерами 100 x 160 мм и 100 x 220 мм. Подходит для RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO и EuropacPRO.
Details
Resources
Features
- Простое и экономичное крепление соединителей через разъемы с защелкиванием в качестве альтернативы z-образным или горизонтальным рейкам с интегрированной z-образной рейкой
- Для формата одинарной европлаты 100 × 160 мм или 100 × 220 мм; не подходят для формата двойной европлаты
- Пластмассовая направляющая, цельный, цвет красный, для паза шириной 2 мм
- Можно прикрепить к горизонтальным рейкам из алюминиевого экструдированного профиля
- Можно прикрепить к панели толщиной 1,5 мм
- Температура хранения: от -40°C до 130°C
Specifications
| Works With | Блочный каркас; Coffrets; Chassis |
| Product Family | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| Product Type | Направляющие рельсы |
| Material | Polybutylene Terephthalate |
| Color | Красный |
| Type | Standard with DIN Connector |
Drawing Document
Каталог
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.