передняя панель, возможно дооснащение экранированием


передняя панель, возможно дооснащение экранированием
Плоская передняя панель. Возможность экранирования с помощью ЭМС-прокладки из нержавеющей стали.
Details
Resources
Features
- Для ЭМС-прокладки из нержавеющей стали
- алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, токопроводящая
Specifications
Глубина мм (D) | 2.5mm |
Material | Алюминий |
Аксессуар Тип | Передняя панель |
Product Type | Передняя панель |
Type | Front Panel without Handle |
EMC Shielding | No (Retrofittable) |
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.