передняя панель, Front Shielded, Петли сбоку
Hover to magnify image or click to enlarge
передняя панель, Front Shielded, Петли сбоку
Передняя панель с текстильной ЭМС-прокладкой, боковым шарнирным узлом.
Details
Resources
Features
- Передняя панель с текстильной ЭМС-прокладкой
- Обеспечивает установку на горизонтальные рейки
- Подходит для блочных каркасов и корпусов
- Петли могут быть установлены слева или справа
Specifications
| Глубина мм (D) | 2.5mm |
| Rack Width | 84HP |
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Аксессуар Тип | Передняя панель |
| Product Type | Передняя панель |
| Type | Front Panel without Handle |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
Test Report
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.