передняя панель, плоская, Без экранирования, Вырезы D-Sub
Hover to magnify image or click to enlarge
передняя панель, плоская, Без экранирования, Вырезы D-Sub
Плоская передняя панель с вырезом для разъемов D-Sub. Неэкранированный вариант исполнения.
Details
Resources
Features
- Вариант исполнения без экранирования
- алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность электропроводящая
Specifications
| Rack Height | 3U |
| Rack Width | 4HP |
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Аксессуар Тип | Передняя панель |
| Product Type | Передняя панель |
| Type | Front Panel without Handle |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.