Передняя панель 1 U, Монтаж на горизонтальных рейках
Hover to magnify image or click to enlarge
Передняя панель 1 U, Монтаж на горизонтальных рейках
Передняя панель 1 U позволяет пользователю закрыть секцию 1 U в корпусе PropacPRO 4 U, RatiopacPRO 5 U (1-3-1) и EuropacPRO 4 U. Панель будет устанавливаться на резьбовые вставки горизонтальных реек.
Details
Resources
Features
- Монтаж на горизонтальных рельсах (верхних, нижних)
Specifications
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Product Family | RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO |
| Аксессуар Тип | Передняя панель |
| Product Type | Передняя панель |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.