Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Front

Front
Select FiltersClose
Filter by
Filter applied: 1
Clear filters
Collapse allExpand all
  • Product Type
  • Product Family
  • Type
  • Rack Width
      Apply
    Filter1

    Filter applied: 1

    View All Filters (1)

    Products | 6 results (42 items)

    EuropacPRO horizontal rail front type r ld rugged long lip

    горизонтальный рельс, Передний, Type R-LD, типа "rugged", длинная кромка

    Прочная горизонтальная рейка может выдерживать ударные нагрузки и вибрацию до 25 g.
    horizontal rail

    горизонтальный рельс, Передний, Type H-LD, усиленный, длинная кромка, для применения согласно IEEE

    Горизонтальная рейка с длинной кромкой позволяет использовать ручки для вставки/извлечения согласно IEEE.
    horizontal rail

    Передняя горизонтальная рейка, Тип H-KD, усиленный, Короткая кромка

    Aluminum horizontal rails of the type H-KD.
    horizontal rail

    горизонтальный рельс, Передний, Type L-OD, Светильник, Без кромки

    The horizontal rail without a lip enables the use of a 6 U front panel for a subrack which is split into 2 x 3
    EuropacPRO horizontal rail front rugged short lip

    горизонтальный рельс, Передний, Type R-KD, типа "rugged", Короткая кромка

    The rugged horizontal rail type can handle shock and vibration up to 25 g
    horizontal rail

    горизонтальный рельс, Передний, Type L-KD, Светильник, Короткая кромка

    Горизонтальная рейка с короткой кромкой образует удобную конструкцию на смонтированной передней панели.