Front
Filter by
Filter applied:
1
Clear filters
- Product Type
- Product Family
- Type
- Works With
- Material
- Color
- Rack Width
- Длина мм
Filter applied: 1
Products | 7 results (43 items)

Опорная рейка Inpac для фиксации направляющей
Опорная рейка обеспечивает сборку направляющих.

горизонтальный рельс, Передний, Type L-KD, Светильник, Короткая кромка
Горизонтальная рейка с короткой кромкой образует удобную конструкцию на смонтированной передней панели.

горизонтальный рельс, Передний, Type R-KD, типа "rugged", Короткая кромка
The rugged horizontal rail type can handle shock and vibration up to 25 g

горизонтальный рельс, Передний, Type R-LD, типа "rugged", длинная кромка
Прочная горизонтальная рейка может выдерживать ударные нагрузки и вибрацию до 25 g.

горизонтальный рельс, Передний, Type H-LD, усиленный, длинная кромка, для применения согласно IEEE
Горизонтальная рейка с длинной кромкой позволяет использовать ручки для вставки/извлечения согласно IEEE.

горизонтальный рельс, Передний, Type L-OD, Светильник, Без кромки
The horizontal rail without a lip enables the use of a 6 U front panel for a subrack which is split into 2 x 3

Передняя горизонтальная рейка, Тип H-KD, усиленный, Короткая кромка
Aluminum horizontal rails of the type H-KD.