Профиль боковой стенки из экструдированного алюминия, с охлаждающими ребрами
Hover to magnify image or click to enlarge
Профиль боковой стенки из экструдированного алюминия, с охлаждающими ребрами
Боковая панель для вставного блока рамного типа, экструдированная, с охлаждающими ребрами. Охлаждающие ребра обеспечивают дополнительный отвод тепла.
Details
Resources
Features
- Внешние размеры (8 ... 42 HP) без изменений; доступное пространство внутри помещения уменьшено в ширину из-за ребер охлаждения
- За счет установленной системы отвода тепла 10 Вт температура внутри модуля снижена приблизительно на 5°C
- Боковая стенка с ребрами охлаждения для монтажа кассеты (алюминиевый профиль). Поверхность на 65% больше чем с боковой панелью без ребер охлаждения.
Specifications
| Material | Алюминий |
| Finish | Passivated |
| Product Type | Side Panel |
| Type | Side Panel |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.