Направляющие рельсы Eurorack, 25 кг
Hover to magnify image or click to enlarge
Направляющие рельсы Eurorack, 25 кг
Направляющий рельс Eurorack с нагрузочной способностью 25 кг для монтажа в стойках шкафа или на 19-дюймовых креплениях для панелей/направляющих. Направляющий рельс поддерживает полку тяжелых 19-дюймовых шасси.
Details
Resources
Features
- сталь, 1,5 мм, покрытие алюцинк
- Допустимая статическая нагрузка 25 кг на пару
- Опоры для тяжелого 19" шасси
- Для монтажа требуются четыре 19" монтажных профиля
- Широкая поверхность опоры
- Навеска с шагом 1 U
Specifications
| Static Load | 25kg |
| Product Type | Slide Rail |
| Material | Сталь |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.