19-дюймовый каркас Eurorack


19-дюймовый каркас Eurorack
Фиксированное расстояние между передней и задней 19-дюймовыми панелями
Details
Resources
Features
- На винтах, рама из алюминия (литье под давлением), стойки из алюминиевого профиля
- Фиксированное расстояние между передним и задним 19" монтажным уровнем
- Поверхность: RAL 7021
Specifications
Static Load | 400kg |
Frame Material | Алюминий |
Material | Алюминий |
Product Type | Cabinet/Rack Frame |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.