Боковая панель EuropacPRO, тип F, Гибкость


Боковая панель EuropacPRO, тип F, Гибкость
Плоская боковая стенка для отдельного 19-дюймового кронштейна с винтовым креплением.
Details
Resources
Features
- Плоская боковая стенка для отдельного 19-дюймового кронштейна с винтовым креплением
- Исполнение для ЭМС-уплотнения (нержавеющая сталь или текстиль) боковых стенок типа F, 19-дюймовый кронштейн, угловой профиль, ЭМС-уплотнитель, настенный монтаж, соединение боковой стенки, ручки, установка панели
Specifications
Material | Алюминий |
Product Family | EuropacPRO |
Finish | Passivated |
Product Type | Side Panel |
Works With | Блочный каркас |
Type | Тип F |
Drawing Document
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.