Боковая панель EuropacPRO для прокладки из нержавеющей стали, тип H, отверстия под ручки
Hover to magnify image or click to enlarge
Боковая панель EuropacPRO для прокладки из нержавеющей стали, тип H, отверстия под ручки
Боковая панель, тип H, с отверстиями для ручки, приваренная к 19-дюймовому кронштейну для прокладки из нержавеющей стали.
Details
Resources
Features
- Для высоких механических нагрузок, 19-дюймовый кронштейн, метод холодной сварки, алюминий, 2 мм, с бесцветным пассивирующим покрытием, лицевая поверхность анодированная
- Варианты для уплотнения ЭМС (нержавеющая сталь или текстиль)
Specifications
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Product Family | EuropacPRO |
| Product Type | Side Panel |
| Works With | Блочный каркас |
| Type | Type H |
Drawing Document
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.