EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket


EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket
Угловой профиль закрывает слот между боковой панелью и задней панелью блочного каркаса. Необходим для надлежащего ЭМС-экранирования.
Details
Resources
Features
- Требуется для экранирования задней стороны
- Также возможно применение в качестве элемента передней облицовки при использовании с 19" кронштейна с регулируемой глубиной установки
Specifications
Material | Алюминий |
Product Type | Крышка |
Product Family | EuropacPRO |
Type | Rugged |
Works With | Блочный каркас |
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.