Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, для крепления объединительной платы к боковой стенке
Hover to magnify image or click to enlarge
Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, для крепления объединительной платы к боковой стенке
Вертикальный профиль обеспечивает электромагнитную совместимость боковой панели и объединительной платы. Шаг установки по глубине 30 мм.
Details
Resources
Features
- Для создания вертикального контактирования опорная планка стандартным образом крепится к боковой стенке europacPRO (шаг установки по глубине 30 мм)
- При соответствующей конструкции объединительная плата может использоваться как экранирующая задняя стенка блочного каркаса. Для этого необходимо использовать заднюю горизонтальную рейку (типа L-VT или H-VT) для заглубленного монтажа для обеспечения горизонтального контактирования
Specifications
| Product Family | EuropacPRO |
| Product Type | Shielding Kit |
| Works With | Блочный каркас |
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.